• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. 3D-smartgivare O3M
  2. O2M AI för persondetektering

2D-kamera med AI-baserad personigendetektion

Produktbild på O2M5-kameran för personavkänning mot mörk bakgrund

Målriktad persondetektion för mobila maskiner minskar antalet falska larm

O2M500 är en kraftfull 2D-AI-kamera som är utvecklad för tillförlitlig persondetektion i säkerhetskritiska applikationer. Den är utvecklad för mobila maskiner med begränsad manövrerbarhet och upptäcker pålitligt personer även under svåra förhållanden, såsom dålig belysning eller komplexa driftsituationen.
Med inbyggd AI, hög datorkraft och en robust konstruktion av industriell standard bidrar O2M AI aktivt till att förebygga olyckor där människor är inblandade, vilket skyddar liv samtidigt som arbetsprocesserna blir säkrare och effektivare. – Tillverkad i Tyskland. Tillverkad av ifm.

O2M i detalj

Produktfördelar

Persondetektering

Pålitlig personadetektion i realtid med avsiktlig bortfiltrering av andra hinder

ifm Deep Learning

ifm:s egen algoritm för persondetektering körs på en kraftfull inbyggd AI-processor

Kommunikativ

Oavsett om det gäller CAN, CANopen, SAE J1939, Fast Ethernet, TCP, UDP, RTP, RTSP, H.264, H.265 eller MJPEG: O2M AI stöder nästan alla vanliga kommunikationsgränssnitt

Robust konstruktion

Utvecklad för användning i mobila maskiner: extremt vibrations- och stöttålig

Lätt att använda

Konfiguration och uppdatering via ifm vision Assistant via Ethernet eller den inbyggda webbservern

Support från en enda källa

Dra nytta av smidig integration och kompetent support
Tack vare standardiseringen kan O2M AI integreras sömlöst i vanliga styrsystem och HMI-enheter

Applikationer

Områdesövervakning för gaffeltruckar

Utmaningar
En gaffeltruckförares sikt begränsas ofta av lagerhyllor, varor och laster. Medarbetarnas oförutsägbara rutter och förflyttningar kräver att föraren reagerar snabbt för att undvika kollisioner.

Fördelarna med O2M500:

  • Tillförlitlig persondetektion på upp till 30 meters avstånd
  • Tillförlitlig funktion under olika ljusförhållanden och i miljöer med många störande faktorer, tack vare den högupplösta HDR-kameran
  • Kollisionsvarningar utfärdas enbart för människor, vilket leder till färre falska larm och större acceptans bland förarna

Övervakning av området bakom sopbilar

Utmaningar
Sikten för sopbilsförare är ofta begränsad, särskilt vid backning. Smala gator med många hinder och fotgängare som plötsligt korsar vägen utgör ytterligare risker.

Fördelarna med O2M500:

  • Riktade varningar utfärdas endast när det föreligger en reell risk för människor
  • Förebyggande av kollisioner genom tidig upptäckt av personer på avstånd upp till 30 löpmeter
  • Undvikande av onödiga kollisionsvarningar, till exempel sådana som orsakas av små grenar i körbanan, för att på så sätt tydligt fokusera på att skydda människoliv

Kollisionsvarning på anläggningsmaskiner

Utmaningar
Damm, smuts och otillräckligt ljus försämrar maskinoperatörens sikt. Miljöer på byggarbetsplatser är ofta svårtolkade och kräver snabba reaktioner på oväntade hinder eller personer.

Fördelarna med O2M500:

  • Pålitlig detektering av personer i arbets- och körområdena för anläggningsmaskiner, med en räckvidd på upp till 30 meter
  • Pålitlig funktion även under svåra förhållanden, såsom i skymning, vid starkt motljus eller i dammiga miljöer
  • Den inbyggda funktionen för detektering av linsföroreningar garanterar en genomgående hög detekteringsprestanda och driftsäkerhet

AI för personupptäckt

Djupinlärning på högsta nivå – Tillverkad i Tyskland. Tillverkad av ifm

ifm förlitar sig på processer och komponenter som uppfyller alla internationella standarder. Hårdvara, mjukvara och AI-algoritmer skapade i Tyskland. Allt från en enda källa. – Tillverkad av ifm.

Anpassningsbar – din egen logik direkt i O2M AI-kameran

O2M AI gör det möjligt att köra anpassade logiska rutiner och funktioner, förbehandla data och displaya individuella överlägg i videoströmmen. Uppsättningen görs enkelt med hjälp av ifm vision Assistant och dess dra-och-släpp-gränssnitt.

Enastående bildkvalitet – din pålitliga 2D-AI-givare

2D-AI-kameran med mycket hög ljuskänslighet ger knivskarpa bilder för tillförlitlig persondetektering. Videoströmmen överförs via Fast Ethernet och har stöd för H.264, H.265 och MJPEG. Upp till två videoströmmar kan konfigureras separat och sändas samtidigt.

Systemöversikt

Schematisk översikt över ett mobilt styrsystem med styrsystem, kameror och givare för fordon

O2M AI – produkter