Tjänst och hårdvara för mobil IoT
Med ifms digitala tjänster och flexibla avtalsmodeller kan du säkerställa en uppkopplad och framtidssäker maskininfrastruktur. Oavsett om det gäller fjärråtkomst, datahantering eller tillståndsövervakning – välj precis de funktioner du behöver.
Fullständig fjärrstyrning – med rätt teknik
En säker och effektiv fjärråtkomst till maskinerna är idag avgörande för att minimera driftstopp, optimera processerna för underhåll och öka effektiviteten i din maskinpark. Med ifms lösningar för fjärråtkomst erbjuder vi teknik som är exakt anpassad efter dina behov.
Tidsbesparing: En servicetekniker kan omedelbart påbörja en noggrann felsökning utan att behöva vara på plats och kan utföra underhållsarbete på distans.
Kostnadseffektivitet: Dyra besök på plats behövs inte längre, vilket minskar resekostnaderna. Dessutom maximerar förebyggande underhåll driftsäkerheten hos dina maskiner.
Flexibilitet: Ett brett utbud av anslutningsalternativ som smidigt kan integreras i din befintliga infrastruktur.
Hållbarhet: Genom att minska behovet av underhåll på plats förbättras det ekologiska fotavtrycket.
- Välj den fjärråtkomstteknik som bäst passar dina behov och maximera effektiviteten i din maskinpark.
Effektivt och säkert
Med ifm remoteConnect får du en heltäckande, Ethernet-baserad lösning för säker fjärråtkomst till dina maskiner och system. Denna innovativa plattform gör det möjligt för dig att enkelt hantera och konfigurera dina maskiner, samtidigt som den förändrar sättet på vilket tjänster och underhåll utförs.
Säker åtkomst: En end-to-end-krypterad anslutning ger ett tillförlitligt skydd mot obehörig åtkomst. Centraliserad molnhantering möjliggör säker fjärråtkomst, samtidigt som känslig information förblir inom organisationen. Så här uppfyller du de högsta kraven på cybersäkerhet.
Snabb och enkel drift: Det intuitiva användargränssnittet gör det enkelt och smidigt att driva systemet, även utan omfattande IT-kunskaper. En smidig integration med befintliga system och en överskådlig navigering garanterar omedelbar produktivitet – inklusive direkt tillgång till support på begäran, felsökning och programuppdateringar.
Högre hastighet: WireGuard-tekniken möjliggör exceptionellt snabb dataöverföring för tidskänsliga applikationer och stora datamängder.
Omfattande dataöverföring: Med remoteConnect kan du effektivt överföra stora datamängder – perfekt för filöverföringar, programuppdateringar och komplexa konfigurationsändringar.
Visualisering i realtid: Integrerade instrumentpaneler och grafiska gränssnitt ger tydlig inblick i tillståndet hos dina maskiner och din utrustning – när som helst och var som helst.
Skalbarhet och framtidssäkerhet: Plattformen är lätt att skala upp och utgör den perfekta grunden för en långsiktig digital omvandling.
Ökad effektivitet: Färre besök på plats, kortare svarstider och maximal drifttid för maskinerna.
| Tjänster och avtalsvillkor | |
|---|---|
| Löptid / åtkomstperiod | 7 dagar |
| Förnyelse | Ingen |
| Typ av åtkomst | obegränsat antal sessioner under avtalsperioden |
| Kontraktsansökan | maskinspecifik |
| Artikelnummer med mobil uppkoppling | CZ0121 |
| Artikelnummer utan mobilanslutning | CZ0120 |
| Kompatibel hårdvara | CR3171 |
Livekommunikation: CAN möjliggör snabb dataöverföring, vilket underlättar noggrann och snabb felsökning och diagnostik direkt på maskinen.
Robusthet: Tekniken är immun mot elektromagnetisk störning och är därför idealisk för användning i krävande miljöer.
Integration: CAN kan smidigt integreras i befintliga maskinarkitekturer, särskilt för eftermonteringsapplikationer.
Flexibilitet: Lämplig för tillfälliga eller specifika applikationer där en Ethernet-lösning inte är möjlig.
Fjärråtkomst via CAN (CODESYS 2.3) – tjänster och avtalsvillkor
| Tjänster och avtalsvillkor | |
|---|---|
| Villkor och avtalsuppgifter | 30 dagar |
| Förnyelse | Ingen |
| Typ av åtkomst | obegränsat antal sessioner under avtalsperioden |
| Sessionens längd | 1 session = 4 timmar |
| Kontraktsansökan | maskinspecifik |
| Programmeringsmiljö | CODESYS v2.3 |
| Artikelnummer med mobil uppkoppling | CZ0106 |
| Kompatibel hårdvara | CR3146&CR3158 |
Skräddarsytt för din fordonsflotta
Våra tjänster för datahantering erbjuder allt du behöver för att kunna använda dina maskindata på ett effektivt, säkert och skalbart sätt, inklusive datahämtning, molnhosting och integration med analysplattformar via API:er.
Anpassad molnlagring: Dra nytta av molnbaserad datalagring i olika nivåer, anpassade efter hur ofta du använder tjänsten.
Oavsett om du får bara några få signaleringar om dagen eller behöver högfrekvent maskinövervakning – har vi rätt avtal för alla behov.
Flexibel anslutning – med eller utan mobil uppkoppling: Våra flexibla avtalsmodeller är perfekta för anläggningar med Ethernet-anslutningar eller mobila maskiner i avlägsna områden. Detta ger dig maximal flexibilitet när du använder dina IoT-lösningar.
Centraliserad datahantering: Få åtkomst till dina system var du än befinner dig, utan behov av ytterligare IT-infrastruktur. Med centraliserad åtkomst och optimerade dataflöden kan processerna kontinuerligt förbättras och resurserna användas på ett målinriktat sätt.
Maskinhantering: Effektiv hantering och enkel konfiguration av hela din maskinpark.
Visualisering av maskindata: En tydlig översikt över process- och maskindata med anpassningsbara widgets.
Redo att ansluta: Tack vare stöd för API:er som REST API och AEMP API kan data om maskinparken enkelt och flexibelt hämtas från molnet och vidarebefordras till andra system för bearbetning.
Cybersäkerhet: Våra lösningar uppfyller alltid de senaste säkerhetsstandarderna, vilket garanterar att dina data och system alltid är optimalt skyddade.
Oavsett om du bara vill hämta utvalda datapunkter eller införa omfattande, kontinuerlig maskinövervakning, erbjuder våra datahanteringspaket rätt lösning för alla behov.
- Aktivera dina avtal direkt i mobile IoT suite och hantera enkelt hela din fordonsflotta centralt från plattformen.
- Med hjälp av mobil-IoT-paketet kan du skapa ett projekt och enkelt hitta rätt avtal.
Välj rätt datapaket redan nu
Avtalen skiljer sig åt när det gäller antalet datapunkter som kan överföras från maskinen till molnet varje månad. Följande formel kan användas för att beräkna lämplig kontraktsstorlek:
- Antal maskinsignaler × sändningsfrekvens = datapunkter per månad
Datapunkt = en enskild överföring av en maskinsignal
Maskinsignal = ett processvärde från en mobil maskin
| Datapunkter* per månad |
30000 | 150000 | 1000000 | 4770000 | |||||||||||
| Löptid | 24 månader | ||||||||||||||
| Förnyelse | automatiskt med 12 månader i taget | ||||||||||||||
| Avbokning | en månad innan avtalet löper ut | ||||||||||||||
| Realtid via CAN (endast CODESYS V2.3) |
obegränsat antal sessioner under avtalsperioden (1 session = 4 timmar) | ||||||||||||||
| Molnlagring | säker lagring och åtkomst till dina uppgifter i upp till 5 år – inom ramen för gällande avtal | ||||||||||||||
| Artikelnummer med mobil uppkoppling |
CZ1100 | CZ1101 | CZ1102 | CZ1103 | |||||||||||
| Hårdvara-kompatibel med mobil uppkoppling |
CR3171* CR3158 CR3146 |
||||||||||||||
| Artikelnummer utan mobilanslutning |
CZ0110 | CZ0111 | CZ0112 | CZ0113 | |||||||||||
| Kompatibel hårdvara utan mobil uppkoppling |
CR3171* | ||||||||||||||
*CODESYS 2.3 stöds inte
Har du inte hittat rätt avtal än?
Våra experter hjälper dig gärna att välja rätt avtal för just din applikation!
Du kan kontakta våra kollegor på ifm Service Centre via e-post på info.se@ifm.com eller via vår kostnadsfria hotline:
Tel. 031-750 23 00