Kontinuerlig överföring av processvärden och avancerad diagnostik i ett 19 mm brett hölje
Miniatyrisering för industriapplikationer
Tryckgivaren PV har en tunnfilmsmätcell direkt svetsad på processanslutningen. Denna teknik garanterar hög exakthet i ett mycket kompakt hölje med endast 19 mm nyckelvidd och ett kostnadsoptimerat pris-prestanda-förhållande.
Applikationer
Med den tätningslösa utformningen av processanslutningen kan givarna inte bara användas i hydrauliska applikationer utan även i inerta gaser. I industriella applikationer ger lasermärkningen på höljet en tydlig enhetsidentifiering. Även i komplicerade miljöförhållanden förblir givaren permanent identifierbar. Tack vare IO-Link överför tryckgivaren kontinuerligt processvärden som systemtryck och – med PV80XX-typen – systemtemperaturen. Även trycktoppar räknas och tillhandahålls i form av data. Dessutom har mätresultatet som överförs digitalt via IO-Link en högre korrekthet eftersom det inte uppstår några konverteringsförluster i D/A-omformare eller på grund av extern påverkan.