Förbättrad prestanda tack vare IO-Link
Permanent temperatur- och fuktighetsreglering
Luftfuktighetsgivaren skapar transparens och säkerhet för elektriska installationer och känsliga produktionsprocesser. Väggfästen eller montering på DIN-skena och en standard M12-hankontakt garanterar snabb och felfri installation. Beroende på typ, överför givaren värden för temperatur och luftfuktighet till styrenheten via IO-Link i analog eller digital form. Detta gör det möjligt att skydda kopplingsskåp eller testbänkar samt elektriska installationer som är exponerade för väder, vind och fuktiga förhållanden som t.ex. dryckesmaskiner, radarmätpunkter eller biljettmaskiner mot fuktighetsrelaterade felfunktioner eller kortslutning. Därutöver kan luftfuktighetsgivaren användas för kvalitetsstyrning i temperatur- och fuktighetskänsliga produktionsprocesser för permanent övervakning av inomhusklimatet.