Robusta givare med kapslingsklass IP 65 till IP 69K för flexibel användning vid medietemperaturer -40–85 C°
Hög tillförlitlighet även under extrema villkor
Metallgivare används på alla platser där tillämpningen ställer höga krav på det mekaniska utförandet. I livsmedelsindustrin utsätts kåpmaterialet förutom de snabba temperaturskiftningarna även aggressiva media vid dagliga rengöringen. Detsamma gäller för applikationer i verktygsmaskiner eller i anläggningar där kyl- och smörjmedel belastar materialet. Inom stålindustrin eller bilindustrin utsätts den aktiva ytan och den gängade hylsan för svetsloppor. Här är metallutförandet med icke-häftande beläggning och robust aktiv yta den perfekta lösningen för att säkerställa säker drift. Dessutom ger det robusta utförandet i rostfritt stål optimalt skydd mot abrasiva delar vid bearbetning som orsakar spån. Det kompakta och korta utförandet gör dessutom att de kan användas när det är ont om plats.