Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 | ||
---|---|---|---|
Mätområde |
|
||
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 utvändig gänga |
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Mätelement | 1 x Pt 1000; (enligt DIN EN 60751, Klass A) |
Media | flytande och gasformiga medier |
Medietemperatur [°C] | -20...125 |
Tryckhållfasthet [bar] | 400 |
Minsta insticksdjup [mm] | 15 |
Anslutningsspänning [V] | 14...32 DC; (enligt DIN EN 50178 SELV/PELV) |
---|---|
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 0,5 |
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Utgångssignal | analogsignal |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog spänningsutgång [V] | 0...10 |
Minsta lastmotstånd [Ω] | 2000 |
Kortslutningssäker | ja |
Överlastskydd | ja |
Problängd L [mm] | 25 | ||
---|---|---|---|
Mätområde |
|
Analogutgångens upplösning [K] | 0,1 |
---|
Precision analogutgång; [K] | ± 0,5 |
---|---|
Temperaturkoefficient [% av spannet / 10 K] | < ± 0,15 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1,5 / 5; (enligt DIN EN 60751) |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||
Vibrationstålighet |
|
Vikt [g] | 97,8 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PA |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Packning: FKM |
Åtdragningsmoment [Nm] | < 25 |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 utvändig gänga |
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|