Applikation | Flödesövervakning; Temperaturövervakning |
---|
Anslutningsspänning tolerans [%] | -10...10 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | < 110 AC |
Tillslagsfördröjning [s] | 30 |
Antal kanaler | 1 |
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Elektriskt utförande | relä |
Kopplingsfunktion för flödesövervakning | reläet "till" vid flöde |
Kopplingsfunktion för temperaturövervakning | reläet "till" när förinställd temperatur uppnåtts |
Justering av kopplingspunkt | Potentiometer |
---|---|
Val av vätskor / gaser | skjutomkopplare |
Temperaturområde [°C] | 20...80 |
Repeternoggrannhet på inställd kopplingspunkt [K] | 4 |
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 40 |
Kapslingsklass anslutningsklämmor | IP 20 |
Hölje | Hölje för montering på DIN-skena |
---|---|
Mått [mm] | 75 x 55 x 110 |
Material | plast |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | klämmor: 16 x ...2,5 mm² |
---|