Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 |
---|---|
Mätområde [l/min] | 0...40 |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 |
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Applikation | Kylvattenövervakning |
Medietemperatur [°C] | 5...80 |
Tryckhållfasthet [bar] | 16 |
Anslutningsspänning [V] | 20...28 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 60 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 10 |
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; (konfigurerbar) |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250; (per utgång) |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20; (skalbar) |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Analog spänningsutgång [V] | 0...10; (skalbar) |
Minsta lastmotstånd [Ω] | 2000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mätområde [l/min] | 0...40 |
---|---|
Displayområde [l/min] | 0...48 |
Kopplingspunkt SP [l/min] | 0,4...48 |
Frånslagspunkt rP [l/min] | 0...47,6 |
Analogstartpunkt ASP [l/min] | 0...32 |
Analogslutpunkt AEP [l/min] | 16...48 |
I steg om [l/min] | 0,1 |
Temperaturgradient [K/min] | 200 |
---|---|
Noggrannhet (inom mätområdet) | < ± 3 |
Reaktionstid [s] | 1 |
---|---|
Inställbar fördröjningstid dS, dr [s] | 0...50 |
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; kopplingslogik; ström-/spänningsutgång; Startfördröjning; verkställande av visade värden; avstängningsbar display; Displayenhet |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | 10...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||
Vibrationstålighet |
|
Material | Mässing; ABS; PA |
---|---|
Material, i kontakt med mediet | kanonmetall (2.1096.01); rostfritt stål (1,4435 / 316L); PPR (Hostalen); EPDM 80 Shore A; PES (Ultrason 2010); Centellen 200 |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 |
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Displayenhet | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|