Processanslutning | G 3/4 utvändig gänga |
---|
Applikation | högt temperaturområde |
---|---|
Media | flytande medier; Gaser |
Tryckhållfasthet [bar] | 30 |
Applikation | högt temperaturområde |
---|---|
Medietemperatur [°C] | 0...120 |
Medietemperatur [°C] | 0...100 |
---|
Ansluts till utvärderingselektronik | VS 0100 |
---|
Inställningsområde [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Största känslighet [cm/s] | 3...60 |
Inställningsområde [cm/s] | 5...1500 |
---|
Temperaturgradient [K/min] | 15 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Kapslingsklass | IP 67 |
---|
Hölje | gängat utförande |
---|---|
Material | rostfritt stål (1.4571/316Ti) |
Processanslutning | G 3/4 utvändig gänga |
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 2 m, Silikon; Max. kabellängd: 100 m; 4 x 0,5 mm² |
---|