You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. ST4210

Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

ST4210

STR34ABBE1

Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

ST4210

STR34ABBE1

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Produktegenskaper
Processanslutning G 3/4 utvändig gänga
Applikation
Applikation högt temperaturområde
Media flytande medier; Gaser
Medietemperatur [°C] -25...80
Tryckhållfasthet [bar] 30
Flytande medier
Applikation högt temperaturområde
Medietemperatur [°C] -25...80
Gaser
Medietemperatur [°C] -25...80
Elektriska data
Ansluts till utvärderingselektronik VS 0100
Mät-/ Inställningsområde
Flytande medier
Inställningsområde [cm/s] 3...300
Största känslighet [cm/s] 3...60
Gaser
Inställningsområde [cm/s] 5...1500
Noggrannhet / Avvikelse
Temperaturgradient [K/min] 15
Reaktionstider
Reaktionstid [s] 1...10
Flytande medier
Reaktionstid [s] 1...10
Gaser
Reaktionstid [s] 1...10
Driftförhållanden
Kapslingsklass IP 67
Mekaniska data
Hölje gängat utförande
Material rostfritt stål (1.4305 / 303)
Processanslutning G 3/4 utvändig gänga
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 2 m, Silflex-PUR; Max. kabellängd: 100 m; 4 x 0,5 mm²