You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. ST2615

Flödesvakt

ST2615

SCN14ABAFNKG/PH

Flödesvakt

ST2615

SCN14ABAFNKG/PH

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
  • ce
Produktegenskaper
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 1
Processanslutning 1/4" NPT
Applikation
Media flytande medier
Medietemperatur [°C] -25...80
Tryckhållfasthet [bar] 30
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 20...36 DC
Strömförbrukning [mA] < 45
Polaritetsskyddad ja
Tillslagsfördröjning [s] < 20
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 1
Utgångar
Totalt antal utgångar 1
Utgångssignal kopplingssignal
Elektriskt utförande PNP
Antal kopplingsutgångar 1
Utgångsfunktion slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 400
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Mät-/ Inställningsområde
Inställningsområde [cm/s] 3...300
Största känslighet [cm/s] 3...60
Noggrannhet / Avvikelse
Temperaturgradient [K/min] 15
Reaktionstider
Reaktionstid [s] 1...10
Mjukvara / programmering
Justering av kopplingspunkt Potentiometer
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -20...80
Kapslingsklass IP 67
Mekaniska data
Material PBT-GF20
Material, i kontakt med mediet rostfritt stål (1.4305 / 303)
Processanslutning 1/4" NPT
Displayer / manöverelement
Display
Funktion 11 x LED
Tillbehör
Ingående delar
skruvmejsel
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A