You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. ST0561

Flödesvakt

ST0561

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Flödesvakt

ST0561

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Alternativartiklar: SI5010 + E40104 Produktjämförelse: ST0561 / SI5010 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
  • ce
Produktegenskaper
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 1
Processanslutning T-stycke QL 18 / ST DIN 2353
Applikation
Applikation höga tryck
Media flytande medier
Medietemperatur [°C] 10...50
Tryckhållfasthet [bar] 300
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 20...36 DC
Strömförbrukning [mA] < 45
Polaritetsskyddad ja
Tillslagsfördröjning [s] < 20
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 1
Utgångar
Totalt antal utgångar 1
Utgångssignal kopplingssignal
Elektriskt utförande PNP
Antal kopplingsutgångar 1
Utgångsfunktion slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 400
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Mät-/ Inställningsområde
Inställningsområde [cm/s] 100...500
Noggrannhet / Avvikelse
Temperaturgradient [K/min] 300
Reaktionstider
Reaktionstid [s] 1...2
Mjukvara / programmering
Justering av kopplingspunkt Potentiometer
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] 10...60
Kapslingsklass IP 67
Mekaniska data
Mått [mm] 60 x 41 x 101
Material PBT-GF20
Material, i kontakt med mediet rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Processanslutning T-stycke QL 18 / ST DIN 2353
Displayer / manöverelement
Display
Funktion 11 x LED
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A