Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1 |
---|---|
Processanslutning | 1/2" NPT |
Applikation | höga tryck |
---|---|
Media | flytande medier |
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
Tryckhållfasthet [bar] | 300 |
Anslutningsspänning [V] | 70...140 AC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 40 |
Tillslagsfördröjning [s] | < 20 |
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1 |
---|
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal |
Elektriskt utförande | relä |
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Utgångsfunktion | slutande |
Kortslutningsskyddad | nej |
Inställningsområde [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Största känslighet [cm/s] | 3...60 |
Temperaturgradient [K/min] | 15 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Justering av kopplingspunkt | Potentiometer |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Material | PBT-GF20 |
---|---|
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1.4571/316Ti) |
Processanslutning | 1/2" NPT |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x 7/8"; kodning: A |
---|