Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|---|
Processanslutning | Ø 23 mm |
Tryckhållfasthet [bar] | 1 |
---|
Anslutningsspänning tolerans [%] | -10...10 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 24 DC |
Strömförbrukning [mA] | < 35 |
Tillslagsfördröjning [s] | 90 |
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Utgångssignal | analogsignal |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog spänningsutgång [V] | 0...10 |
Flödesområde [cm/s] | 200...2000 | |
---|---|---|
Hänvisning till flödesområdet |
|
Temperaturgradient [K/min] | 1 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Material | kapsling: PBT; aktiv yta: Titan |
---|---|
Material, i kontakt med mediet | PBT; Titan |
Processanslutning | Ø 23 mm |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC |
---|