Processanslutning | M12 x 1 |
---|
Tryckhållfasthet [bar] | 5 |
---|
Anslutning till förstärkare | ja |
---|---|
Förstärkare | Ansluts till förstärkare typ SC0001 |
Tillslagsfördröjning [s] | 60 |
Inställningsområde [cm/s] | 10...2000 |
---|---|
Största känslighet [cm/s] | 10...250 |
Temperaturgradient [K/min] | 15 |
---|
Reaktionstid [s] | < 5 |
---|
Reaktionstid [s] | < 5 |
---|
Kapslingsklass | IP 67 |
---|
Mått [mm] | M12 x 1 |
---|---|
Gängbeteckning | M12 x 1 |
Material | Mässing förnicklad |
Material, i kontakt med mediet | aktiv yta: PBT |
Processanslutning | M12 x 1 |
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|