Problängd L [mm] | 156 |
---|---|
Processanslutning | ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in) |
Applikation | högt temperaturområde |
---|---|
Media | flytande medier; Gaser |
Medietemperatur [°C] | -20...70 |
Tryckhållfasthet [bar] | 30 |
Ansluts till utvärderingselektronik | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Problängd L [mm] | 156 |
---|
Inställningsområde [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Största känslighet [cm/s] | 3...60 |
Inställningsområde [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Största känslighet [cm/s] | 200...800 |
Temperaturgradient [K/min] | 15 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
ATEX-märkning | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||
Vibrationstålighet |
|
Vikt [g] | 2,665 |
---|---|
Kapsling | cylindrisk |
Mått [mm] | Ø 18 |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Processanslutning | ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in) |
Anmärkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Anslutning | kabel: 6 m, TPE-S; Max. kabellängd: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|