Processanslutning | 1/2" NPT |
---|
Media | flytande medier; aggressiva medier |
---|---|
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
Tryckhållfasthet [bar] | 5 |
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
---|
Ansluts till utvärderingselektronik | VS 0200 |
---|
Inställningsområde [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Största känslighet [cm/s] | 0...20 |
Temperaturgradient [K/min] | 15 |
---|
Reaktionstid [s] | 2...20 |
---|
Reaktionstid [s] | 2...20 |
---|
Kapslingsklass | IP 67 |
---|
Kapsling | gängat utförande |
---|---|
Material | PTFE |
Material, i kontakt med mediet | PTFE |
Processanslutning | 1/2" NPT |
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 6 m, PUR; Max. kabellängd: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|