Processanslutning | G 1/2 |
---|
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Tryckhållfasthet [bar] | 300 |
Inställningsområde [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Största känslighet [cm/s] | 3...60 |
Inställningsområde [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Största känslighet [cm/s] | 200...800 |
Kapslingsklass | IP 67 |
---|
Kapsling | gängat utförande |
---|---|
Mått [mm] | 27 x 27 x 72 |
Material | rostfritt stål (1.4571/316Ti) |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1.4571/316Ti) |
Processanslutning | G 1/2 |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Max. kabellängd: 100 (5 x 0.5mm²) m |
---|