Processanslutning | 1/2" NPT |
---|
Applikation | höga tryck |
---|---|
Media | flytande medier; Gaser |
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
Tryckhållfasthet [bar] | 300 |
Applikation | höga tryck |
---|---|
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
---|
Ansluts till utvärderingselektronik | VS 0200 |
---|
Inställningsområde [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Största känslighet [cm/s] | 3...60 |
Inställningsområde [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Största känslighet [cm/s] | 200...800 |
Temperaturgradient [K/min] | 300 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Kapslingsklass | IP 67 |
---|
Kapsling | gängat utförande |
---|---|
Material | rostfritt stål (1.4571/316Ti) |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1.4571/316Ti) |
Processanslutning | 1/2" NPT |
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Max. kabellängd: 100 m |
---|