Processanslutning | M12 x 1 |
---|
Applikation | Ex-område Zon 0 |
---|---|
Medietemperatur [°C] | -20...60 |
Tryckhållfasthet [bar] | 300 |
Applikation | Ex-område Zon 0 |
---|---|
Medietemperatur [°C] | -20...60 |
Medietemperatur [°C] | -20...60 |
---|
Ansluts till utvärderingselektronik | VS 0200 Ex i |
---|
Inställningsområde [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Största känslighet [cm/s] | 3...60 |
Inställningsområde [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Största känslighet [cm/s] | 200...800 |
Temperaturgradient [K/min] | 15 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Kapslingsklass | IP 67 |
---|
Kapsling | gängat utförande |
---|---|
Mått [mm] | M12 x 1 |
Gängbeteckning | M12 x 1 |
Material | rostfritt stål (1.4571/316Ti) |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1.4571/316Ti) |
Processanslutning | M12 x 1 |
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 2 m, TPE-S; Max. kabellängd: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|