Processanslutning | G 1/2 utvändig gänga |
---|
Applikation | högt temperaturområde |
---|---|
Media | flytande medier; Gaser |
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
Tryckhållfasthet [bar] | 30 |
Applikation | högt temperaturområde |
---|---|
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
---|
Ansluts till utvärderingselektronik | VS 0200 |
---|
Inställningsområde [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Största känslighet [cm/s] | 3...60 |
Inställningsområde [cm/s] | 100...2000 |
---|---|
Största känslighet [cm/s] | 100...800 |
Temperaturgradient [K/min] | 15 |
---|
Reaktionstid [s] | 2...10 |
---|
Reaktionstid [s] | 2...10 |
---|
Reaktionstid [s] | 2...10 |
---|
Kapslingsklass | IP 67 |
---|
Kapsling | gängat utförande |
---|---|
Material | Hastelloy C-22 (2.4602) |
Material, i kontakt med mediet | Hastelloy C-22 (2.4602) |
Processanslutning | G 1/2 utvändig gänga |
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 2 m, PUR; Max. kabellängd: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|