Upplösning | 1024 upplösning |
---|---|
Axelutförande | solid axel |
Axeldiameter [mm] | 10 |
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 95; ((max. 150); utan last) |
Elektriskt utförande | HTL |
---|---|
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 50 |
Kopplingsfrekvens [kHz] | 300 |
Typ av kortslutningsskydd | < 60 s |
Upplösning | 1024 upplösning |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -40...100 |
---|---|
Max. relativ luftfuktighet [%] | 75; (tillfällig: 95 %; Kondens inte tillåten) |
Kapslingsklass | IP 64; (på höljet: IP 67; på axeln: IP 64) |
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
Vikt [g] | 733,8 | |
---|---|---|
Mått [mm] | Ø 58 / L = 46,7 | |
Material | Aluminium | |
Max .antal varv, mekaniskt [U/min] | 16000 | |
Max. igångssättningsmoment [Nm] | 1 | |
Referenstemperatur vridmoment [°C] | 20 | |
Axelutförande | solid axel | |
Axeldiameter [mm] | 10 | |
Axelmaterial |
|
|
Max axial axelbelastning (på axelns ände) [N] | 10 | |
Max radiell axelbelastning (på axelns ände) [N] | 20 |
kabel: 6 m, PUR; radiell, kan också användas som axiell |
Impulsdiagram
|
|
---|