Upplösning | 250 upplösning |
---|---|
Axelutförande | solid axel |
Axeldiameter [mm] | 10 |
Funktionsprincip | inkrementala |
---|
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 150 |
Elektriskt utförande | HTL |
---|---|
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 50 |
Kopplingsfrekvens [kHz] | 160 |
Typ av kortslutningsskydd | < 60 s |
Fasförskjutning A och B [°] | 90 |
Upplösning | 250 upplösning |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -30...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...100 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 98 |
Kapslingsklass | IP 64 |
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
Vikt [g] | 395,4 | |
---|---|---|
Mått [mm] | Ø 58 / L = 75,5 | |
Material | Aluminium | |
Max .antal varv, mekaniskt [U/min] | 12000 | |
Max. igångssättningsmoment [Nm] | 1 | |
Referenstemperatur vridmoment [°C] | 20 | |
Axelutförande | solid axel | |
Axeldiameter [mm] | 10 | |
Axelmaterial |
|
|
Max axial axelbelastning (på axelns ände) [N] | 10 | |
Max radiell axelbelastning (på axelns ände) [N] | 20 |
Anslutning: 1 x M23 (ifm 1001.4), radiell |
Impulsdiagram
|
|
---|