You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. RU1111

Inkrementell pulsgivare med axel

RU1111

RU-2000-I05/K

Inkrementell pulsgivare med axel

RU1111

RU-2000-I05/K

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
  • ce
Produktegenskaper
Upplösning 2000 upplösning
Axelutförande solid axel
Axeldiameter [mm] 6
Elektriska data
Anslutningsspänning tolerans [%] 10
Anslutningsspänning [V] 5 DC
Strömförbrukning [mA] 150
Utgångar
Elektriskt utförande TTL
Max. strömbelastning per utgång [mA] 20
Kopplingsfrekvens [kHz] 300
Fasförskjutning A och B [°] 90
Mät-/ Inställningsområde
Upplösning 2000 upplösning
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -20...100
Lagringstemperatur [°C] -30...100
Max. relativ luftfuktighet [%] 98
Kapslingsklass IP 64
Godkännanden / tester
Stöttålighet
100 g (6 ms)
Vibrationstålighet
15 g (55...2000 Hz)
Mekaniska data
Mått [mm] Ø 58 / L = 56
Material Aluminium
Max .antal varv, mekaniskt [U/min] 12000
Max. igångssättningsmoment [Nm] 1
Referenstemperatur vridmoment [°C] 20
Axelutförande solid axel
Axeldiameter [mm] 6
Axelmaterial
Stål (1.4104)
Max axial axelbelastning (på axelns ände) [N] 10
Max radiell axelbelastning (på axelns ände) [N] 20
Fästelement Synkrofläns
Elektrisk anslutning
Anslutning: 1 x M23 (ifm 1001.4), radiell
diagram och grafer
Impulsdiagram
Medurs rotation (sett på axeln)