Upplösning | 3600 upplösning |
---|---|
Axelutförande | genomgående hål |
Axeldiameter [mm] | 50 |
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 150 |
Elektriskt utförande | HTL |
---|---|
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 50 |
Kopplingsfrekvens [kHz] | 300 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | < 60 s |
Fasförskjutning A och B [°] | 90 |
Upplösning | 3600 upplösning |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -30...65 | ||
---|---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
||
Max. relativ luftfuktighet [%] | 75; (tillfällig: 95 %; Kondens inte tillåten) | ||
Kapslingsklass | IP 64 |
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
Vikt [g] | 947,6 | |
---|---|---|
Mått [mm] | Ø 87 / L = 55 | |
Material | Aluminium | |
Max .antal varv, mekaniskt [U/min] | 4000 | |
Max. igångssättningsmoment [Nm] | 20 | |
Referenstemperatur vridmoment [°C] | 20 | |
Axelutförande | genomgående hål | |
Axeldiameter [mm] | 50 | |
Axelpassning | H7 | |
Axelmaterial |
|
|
Max. axiel axelbelastning [mm] | 1,5; (Endast för att kompensera för montagetoleranser och termisk utvidgning.; Ingen dynamisk rörelse tillåten.) |
kabel: 1 m, PUR; radiell |
Impulsdiagram
|
|
---|