Upplösning | 2048 upplösning |
---|---|
Axelutförande | Hål, öppen på en sida |
Axeldiameter [mm] | 12 |
Funktionsprincip | inkrementala |
---|
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 150 |
Elektriskt utförande | HTL |
---|---|
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 50 |
Kopplingsfrekvens [kHz] | 300 |
Typ av kortslutningsskydd | < 60 s |
Fasförskjutning A och B [°] | 90 |
Upplösning | 2048 upplösning |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -30...85 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Max. relativ luftfuktighet [%] | 98 | |
Kapslingsklass | IP 64; (på höljet: IP 67; på axeln: IP 64) |
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
Vikt [g] | 450 | |
---|---|---|
Mått [mm] | Ø 58 / L = 35,5 | |
Material | Aluminium | |
Max .antal varv, mekaniskt [U/min] | 12000 | |
Max. igångssättningsmoment [Nm] | 1 | |
Referenstemperatur vridmoment [°C] | 20 | |
Axelutförande | Hål, öppen på en sida | |
Axeldiameter [mm] | 12 | |
Axelpassning | H7 | |
Axelmaterial |
|
|
Installations djup för axel [mm] | 10 | |
Max. axiel axelbelastning [mm] | 1; (Max. radiell axelbelastning: ± 0,05 mm) |
kabel: 1 m, PUR; Max. kabellängd: 300 m; radiell, kan också användas som axiell |
Impulsdiagram
|
|
---|