Upplösning | 4096 upplösning |
---|---|
Axelutförande | Hål, öppen på en sida |
Axeldiameter [mm] | 12 |
Anslutningsspänning tolerans [%] | 10 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 5 DC |
Strömförbrukning [mA] | < 150 |
Elektriskt utförande | TTL |
---|---|
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 20 |
Kopplingsfrekvens [kHz] | 300 |
Fasförskjutning A och B [°] | 90 |
Upplösning | 4096 upplösning |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -30...100 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...100 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 98 |
Kapslingsklass | IP 64 |
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
Mått [mm] | Ø 58 / L = 35,5 | |
---|---|---|
Material | Aluminium | |
Max .antal varv, mekaniskt [U/min] | 12000 | |
Max. igångssättningsmoment [Nm] | 2,5 | |
Referenstemperatur vridmoment [°C] | 20 | |
Axelutförande | Hål, öppen på en sida | |
Axeldiameter [mm] | 12 | |
Axelpassning | H7 | |
Axelmaterial |
|
|
Installations djup för axel [mm] | 10 | |
Max. axiel axelbelastning [mm] | 1; (Max. radiell axelbelastning: ± 0,05 mm) |
kabel: 1 m, PUR; radiell |
Impulsdiagram
|
|
---|