Upplösning | 4096 upplösning; 4096 steg; 12 bit |
---|---|
Kommunikationsinterface | SSI interface |
Axelutförande | solid axel |
Axeldiameter [mm] | 10 |
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 150 |
Max. rotation elektriskt [U/min] | 6000 |
Kodtyp | Graykod; (stigande kodvärde när axel vrids medurs) |
---|---|
Kodsignal | Dataingång; TTL-kompatibel signal, ; Klocka och Klocka (invers) från drivrutinen över RS 485; datautgång; synkron-seriell; TTL-kompatibel signaldata och data (inv.); inkrementala signaler; 2 sinusformade inkrementala signaler (A och B) ; fasskiftad 90°; 1Vss 512 signalperioder per varv |
Upplösning | 4096 upplösning; 4096 steg; 12 bit |
---|
Kommunikationsinterface | SSI interface |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...80 |
Kapslingsklass | IP 64 |
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
Mått [mm] | Ø 58 / L = 52 | |
---|---|---|
Material | Aluminium | |
Max .antal varv, mekaniskt [U/min] | 12000 | |
Max. igångssättningsmoment [Nm] | 1 | |
Referenstemperatur vridmoment [°C] | 20 | |
Axelutförande | solid axel | |
Axeldiameter [mm] | 10 | |
Axelmaterial |
|
|
Max axial axelbelastning (på axelns ände) [N] | 10 | |
Max radiell axelbelastning (på axelns ände) [N] | 20 |
kabel: 0,8 m, PUR; Max. kabellängd: 100 m; radiell | |
Anslutning: 1 x; Max. kabellängd: 100 m |
Impulsdiagram
|
|
---|