Upplösning | 8192 steg; 13 bit |
---|---|
Kommunikationsinterface | fältbuss via gateway |
Axelutförande | solid axel |
Axeldiameter [mm] | 10 |
Anslutningsspänning tolerans [%] | 10 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 5 DC; (från gateway) |
Strömförbrukning [mA] | < 150 |
Max. rotation elektriskt [U/min] | 6000 |
Kodtyp | Dual code |
---|---|
Kodsignal | Dataingång; TTL-kompatibel signal, ; Klocka och Klocka (invers) från drivrutinen över RS 485; datautgång; synkron-seriell; TTL-kompatibel signaldata och data (inv.); inkrementala signaler; 2 sinusformade inkrementala signaler (A och B) ; fasskiftad 90°; 1Vss 512 signalperioder per varv |
Upplösning | 8192 steg; 13 bit |
---|
Kommunikationsinterface | fältbuss via gateway |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...100 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...100 |
Kapslingsklass | IP 64 |
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
Material | Aluminium | |
---|---|---|
Max .antal varv, mekaniskt [U/min] | 12000 | |
Max. igångssättningsmoment [Nm] | 1 | |
Referenstemperatur vridmoment [°C] | 20 | |
Axelutförande | solid axel | |
Axeldiameter [mm] | 10 | |
Axelmaterial |
|
|
Max axial axelbelastning (på axelns ände) [N] | 10 | |
Max radiell axelbelastning (på axelns ände) [N] | 20 |
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 3 m, PUR | |
Anslutning: 1 x M23; Max. kabellängd: 150 m |