You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. RB6054

Inkrementell pulsgivare med axel

RB6054

RB-0020-I24/L2E

Inkrementell pulsgivare med axel

RB6054

RB-0020-I24/L2E

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
  • ce
Produktegenskaper
Upplösning 20 upplösning
Axelutförande solid axel
Axeldiameter [mm] 6
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC
Strömförbrukning [mA] 150
Utgångar
Elektriskt utförande HTL
Max. strömbelastning per utgång [mA] 50
Kopplingsfrekvens [kHz] 160
Typ av kortslutningsskydd < 60 s
Fasförskjutning A och B [°] 90
Mät-/ Inställningsområde
Upplösning 20 upplösning
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -20...70
Lagringstemperatur [°C] -30...100
Max. relativ luftfuktighet [%] 98
Kapslingsklass IP 66
Godkännanden / tester
Stöttålighet
100 g (6 ms)
Vibrationstålighet
10 g (55...2000 Hz)
Mekaniska data
Mått [mm] Ø 36,5 / L = 38
Material Aluminium
Max .antal varv, mekaniskt [U/min] 10000
Max. igångssättningsmoment [Nm] 1
Referenstemperatur vridmoment [°C] 20
Axelutförande solid axel
Axeldiameter [mm] 6
Axelmaterial
Stål (1.4104)
Max axial axelbelastning (på axelns ände) [N] 5
Max radiell axelbelastning (på axelns ände) [N] 10
Elektrisk anslutning
kabel: 2 m, PUR; radiell, kan också användas som axiell
diagram och grafer
Impulsdiagram
Medurs rotation (sett på axeln)