Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1 |
---|---|
Mätområde [psi] | 0...100 |
Processanslutning | gängad anslutning 7/16" - 20 UNF Invändig gänga |
Applikation | för industriell montering |
---|---|
Media | flytande och gasformiga medier |
Medietemperatur [°C] | -25...70 |
Min. sprängtryck [psi] | 2000 |
Tryckhållfasthet [psi] | 700 |
Typ av tryck | relativt tryck |
Anslutningsspänning [V] | 102...132 AC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 20 |
Skyddsklass | I |
Tillslagsfördröjning [s] | 0,35 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1 |
---|
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal |
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] | 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 10 |
Kortslutningsskyddad | nej |
Överlastskydd | nej |
Mätområde [psi] | 0...100 | |
---|---|---|
Kopplingspunkt SP [psi] | 5...100 | |
Frånslagspunkt rP [psi] | 3...98 | |
I steg om [psi] | 1 | |
Notera hysteresen |
|
Noggrannhet av kopplingspunkt [% av slutvärdet] | < ± 2,0 |
---|---|
Repeternoggrannhet [% av slutvärdet] | < ± 0,25; (med temperaturvariationer < 10 K) |
Temperaturdrift per 10K | < ± 0,5 |
Justering av kopplingspunkt | Programmeringsknapp |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||
Vibrationstålighet |
|
Material | EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; rostfritt stål (1.4301 / 304) |
---|---|
Material, i kontakt med mediet | FKM; keramik; rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Min. tryckcykler | 100 miljoner |
Processanslutning | gängad anslutning 7/16" - 20 UNF Invändig gänga |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x 7/8"; kodning: A |
---|