You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. PZ9910

Tryckgivare med LED-display

PZ9910

PZ-500PSBU76-HFBOW/LS/ /V

Tryckgivare med LED-display

PZ9910

PZ-500PSBU76-HFBOW/LS/ /V

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
  • ce
Produktegenskaper
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 1
Mätområde [psi] 0...5000
Processanslutning gängad anslutning 7/16" - 20 UNF Invändig gänga
Applikation
Applikation för industriell montering
Media flytande och gasformiga medier
Passande för För gasformiga media är utförandet begränsat till max. 25 bar.
Medietemperatur [°C] -25...70
Min. sprängtryck [psi] 14000
Tryckhållfasthet [psi] 8500
Typ av tryck relativt tryck
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 102...132 AC
Strömförbrukning [mA] 20
Skyddsklass I
Tillslagsfördröjning [s] 0,35
Integrerad "Watchdog" ja
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 1
Utgångar
Totalt antal utgångar 1
Utgångssignal kopplingssignal
Antal kopplingsutgångar 1
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] 2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C))
Kopplingsfrekvens AC [Hz] 10
Kortslutningsskyddad nej
Överlastskydd nej
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [psi] 0...5000
Kopplingspunkt SP [psi] 250...5000
Frånslagspunkt rP [psi] 150...4900
I steg om [psi] 50
Notera hysteresen
inställbar
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet av kopplingspunkt [% av slutvärdet] < ± 2,0
Repeternoggrannhet [% av slutvärdet] < ± 0,25; (med temperaturvariationer < 10 K)
Temperaturdrift per 10K < ± 0,3
Mjukvara / programmering
Justering av kopplingspunkt Programmeringsknapp
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...70
Lagringstemperatur [°C] -40...100
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
IEC 801/2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
IEC 801/3 HF 10 V/m
IEC 801/4 Burst 2 kV
Stöttålighet
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationstålighet
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mekaniska data
Material EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; rostfritt stål (1.4301 / 304)
Material, i kontakt med mediet FKM; keramik; rostfritt stål (1.4305 / 303)
Min. tryckcykler 100 miljoner
Processanslutning gängad anslutning 7/16" - 20 UNF Invändig gänga
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus LED, gul
Mätvärden 10 x LED, grön Upplösning 10 % av slutvärdet
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning Anslutning: 1 x 7/8"; kodning: A