Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|---|
Mätområde [bar] | 0...10 |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 Invändig gänga |
Applikation | för industriell montering |
---|---|
Media | flytande och gasformiga medier |
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
Min. sprängtryck [bar] | 150 |
Tryckhållfasthet [bar] | 50 |
Typ av tryck | relativt tryck |
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 0,2 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal |
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 10 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mätområde [bar] | 0...10 |
---|---|
Kopplingspunkt SP [bar] | 0,5...10 |
I steg om [bar] | 0,1 |
Hysteres [bar] | 0,2 |
Noggrannhet av kopplingspunkt [% av slutvärdet] | < ± 2,0 |
---|---|
Repeternoggrannhet [% av slutvärdet] | < ± 0,25; (med temperaturvariationer < 10 K) |
Temperaturdrift per 10K | < ± 0,3 |
Justering av kopplingspunkt | Programmeringsknapp |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||
Vibrationstålighet |
|
Material | EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; PTFE; rostfritt stål (1.4301 / 304) |
---|---|
Material, i kontakt med mediet | EPDM/X; keramik; rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Min. tryckcykler | 100 miljoner |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 Invändig gänga |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning: 1 x M12; kodning: A |