You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. PP7020

Tryckvakt med keramisk mätcell

PP7020

PP-400-SBG14-QFRKG/US/ /V

Tryckvakt med keramisk mätcell

PP7020

PP-400-SBG14-QFRKG/US/ /V

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Alternativartiklar: PP7550 eller PP0520 Produktjämförelse: PP7020 / PP7550 / PP0520 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
PP755x = DC pnp, PP052x = DC npn
  • ce
  • cul
Produktegenskaper
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 2
Mätområde
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Processanslutning gängad anslutning G 1/4 utvändig gänga Invändig gänga:M5
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift
Applikation för industriell montering
Media flytande och gasformiga medier
Passande för För gasformiga media är utförandet begränsat till max. 25 bar.
Medietemperatur [°C] -25...80
Min. sprängtryck
1000 bar 14500 psi 100 MPa
Tryckhållfasthet
600 bar 8700 psi 60 Mpa
Typ av tryck relativt tryck
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 9,6...30 DC; (PP2200 med givare: > 18)
Strömförbrukning [mA] < 45
Min. isolationsmotstånd [MΩ] 100; (500 V DC)
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Tillslagsfördröjning [s] 0,3
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 2
Utgångar
Totalt antal utgångar 2
Utgångssignal kopplingssignal
Elektriskt utförande PNP/NPN
Antal kopplingsutgångar 2
Utgångsfunktion slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 250
Kopplingsfrekvens DC [Hz] < 170
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Kopplingspunkt SP
4...400 bar 60...5800 psi 0,4...40 MPa
Frånslagspunkt rP
2...398 bar 30...5770 psi 0,2...39,8 MPa
I steg om
1 bar 10 psi 0,1 MPa
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet av kopplingspunkt [% av spannet] < ± 1,5
Repeternoggrannhet [% av spannet] < ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K)
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = Gränsvärdesinställning)
Avvikelse linjäritet [% av spannet] < ± 0,5
Avvikelse hysteres [% av spannet] < ± 0,1
Långtidsstabilitet [% av spannet] < ± 0,1; (per år)
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] < ± 0,2; (-25...80 °C)
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] < ± 0,3; (-25...80 °C)
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] < 3
Dämpning av procesvärdet dAP [s] 0...4
Mjukvara / programmering
Justering av kopplingspunkt programmeringsenhet / "Teach"-funktion
Gränssnitt
Kommunikationsinterface EPS
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Lagringstemperatur [°C] -40...100
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10 V
Stöttålighet
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationstålighet
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mekaniska data
Material rostfritt stål (1.4301 / 304); PA
Material, i kontakt med mediet rostfritt stål (1.4305 / 303); keramik; FKM
Min. tryckcykler 100 miljoner
Processanslutning gängad anslutning G 1/4 utvändig gänga Invändig gänga:M5
Strypningselementet integrerat nej (kan monteras i efterhand)
Displayer / manöverelement
Display
drift LED, grön
Utgångsstatus 2 x LED, gul
Teach-funktion ja
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad