Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|---|
Mätområde [bar] | 0...100 |
Processanslutning | gängad anslutning G 1 utvändig gänga |
Applikation | flushmontering för livsmedelsindstrin |
---|---|
Media | Trögflytande medier och vätskor innehållande partiklar; flytande och gasformiga medier |
Passande för | För gasformiga media är utförandet begränsat till max. 25 bar. |
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
Min. sprängtryck [bar] | 650 |
Tryckhållfasthet [bar] | 150 |
Typ av tryck | relativt tryck |
Inbyggbar | ja |
Anslutningsspänning [V] | 10,8...30 DC |
---|---|
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Utgångssignal | analogsignal |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 660; (Ub = 24 V; (Ub - 10,8 V) / 20 mA) |
Överlastskydd | ja |
Mätområde [bar] | 0...100 |
---|
Repeternoggrannhet [% av slutvärdet] | < 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K) |
---|---|
Linjäritet av analogutgång [% av slutvärdet] | < ± 1,0; (inkl. lineäritet-, nollpunkts-, och områdesfel) |
Temperaturdrift per 10K | < ± 0,3 |
Max. responstid för analogutgång [ms] | 3 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||
Vibrationstålighet |
|
Material | PA; PBT; rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
---|---|
Material, i kontakt med mediet | keramik; PTFE; rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Min. tryckcykler | 100 miljoner |
Processanslutning | gängad anslutning G 1 utvändig gänga |
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|