You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. PI2956

Inbyggbar tryckgivare med display

PI2956

PI-2,5-REB34-MFRKG/US/ /P

Inbyggbar tryckgivare med display

PI2956

PI-2,5-REB34-MFRKG/US/ /P

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Alternativartiklar: PI2996 Produktjämförelse: PI2956 / PI2996 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
  • ce
  • fda
  • cul
Produktegenskaper
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1
Mätområde
-0,13...2,5 bar -1,8...36,3 psi -13...250 kPa
Processanslutning gängad anslutning G 3/4 utvändig gänga
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift
Applikation flushmontering för livsmedelsindstrin
Montage Vridbar hylsa 350°
Media Trögflytande medier och vätskor innehållande partiklar; flytande och gasformiga medier
Medietemperatur [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Min. sprängtryck
50 bar 725 psi 5000 kPa
Tryckhållfasthet
20 bar 290 psi 2000 kPa
Typ av tryck relativt tryck
Inbyggbar ja
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 20...30 DC
Strömförbrukning [mA] < 60
Min. isolationsmotstånd [MΩ] 100; (500 V DC)
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Tillslagsfördröjning [s] 0,2
Integrerad "Watchdog" ja
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1
Utgångar
Totalt antal utgångar 2
Utgångssignal kopplingssignal; analogsignal; (konfigurerbar)
Elektriskt utförande PNP/NPN
Antal kopplingsutgångar 2
Utgångsfunktion slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 250
Kopplingsfrekvens DC [Hz] < 170
Antal analogutgångar 1
Analog strömutgång [mA] 4...20; (skalbar 1:4)
Max. skenbart motstånd [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Analog spänningsutgång [V] 0...10; (skalbar 1:4)
Minsta lastmotstånd [Ω] 2000
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde
-0,13...2,5 bar -1,8...36,3 psi -13...250 kPa
Kopplingspunkt SP
-0,11...2,5 bar -1,6...36,3 psi -11...250 kPa
Frånslagspunkt rP
-0,12...2,49 bar -1,7...36,2 psi -12...249 kPa
Analogstartpunkt
-0,13...1,88 bar -1,8...27,2 psi -13...188 kPa
Analogslutpunkt
0,5...2,5 bar 7,3...36,3 psi 50...250 kPa
I steg om
0,01 bar 0,1 psi 1 kPa
Noggrannhet / Avvikelse
Repeternoggrannhet [% av spannet] < ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K; Turn down 1:1)
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linjäritet, inkl. hysteres och repeternoggrannhet , gränsvärdesintsällning enligt DIN EN IEC 62828-1)
Avvikelse linjäritet [% av spannet] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Avvikelse hysteres [% av spannet] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Långtidsstabilitet [% av spannet] < ± 0,1; (Turn down 1:1; per år)
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] < 3
Dämpning av procesvärdet dAP [s] 0...4
Dämpning för analogutgången dAA stegvis [s] 0 - 0,1 - 0,5 - 2
Max. responstid för analogutgång [ms] 3
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; kopplingslogik; ström-/spänningsutgång; Dämpning; verkställande av visade värden; displayen kan roteras och stängas av; Displayenhet; Nollpunkt; spann
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Lagringstemperatur [°C] -40...100
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10 V
Stöttålighet
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationstålighet
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mekaniska data
Material rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM
Material, i kontakt med mediet rostfritt stål (1,4404 / SS2348); keramik (99,9 % Al2 O3); PTFE; FKM
Min. tryckcykler 100 miljoner
Processanslutning gängad anslutning G 3/4 utvändig gänga
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 2 x LED, röd
Funktionsdisplay 7-segments LED-display
Mätvärden 7-segments LED-display
Displayenhet bar; psi; kPa
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad