You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. PI2064

Inbyggbar tryckgivare med display

PI2064

PI-010-RES30-MFRKG/US/ /P

Inbyggbar tryckgivare med display

PI2064

PI-010-RES30-MFRKG/US/ /P

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Alternativartiklar: PI2094 eller PI1094 Produktjämförelse: PI2064 / PI2094 / PI1094 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
  • ce
  • cul
Produktegenskaper
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1
Mätområde
-0,5...10 bar -7...145 psi -50...1000 kPa
Processanslutning gängad anslutning Aseptoflex utvändig gänga Aseptoflex
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift
Applikation flushmontering för livsmedelsindstrin
Montage Vridbar hylsa 350°
Media vätskor och viskösa medier
Medietemperatur [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Min. sprängtryck
150 bar 2175 psi 15000 kPa
Tryckhållfasthet
50 bar 725 psi 5000 kPa
Typ av tryck relativt tryck
Inbyggbar ja
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 20...30 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Strömförbrukning [mA] < 60
Min. isolationsmotstånd [MΩ] 100; (500 V DC)
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Tillslagsfördröjning [s] 0,2
Integrerad "Watchdog" ja
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1
Utgångar
Totalt antal utgångar 2
Utgångssignal kopplingssignal; analogsignal; (konfigurerbar)
Elektriskt utförande PNP/NPN
Antal kopplingsutgångar 2
Utgångsfunktion slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 250
Kopplingsfrekvens DC [Hz] < 170
Antal analogutgångar 1
Analog strömutgång [mA] 4...20; (skalbar 1:4)
Max. skenbart motstånd [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Analog spänningsutgång [V] 0...10; (skalbar 1:4)
Minsta lastmotstånd [Ω] 2000
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde
-0,5...10 bar -7...145 psi -50...1000 kPa
Kopplingspunkt SP
-0,45...9,99 bar -7...145 psi -45...999 kPa
Frånslagspunkt rP
-0,5...9,94 bar -7...144 psi -50...994 kPa
Analogstartpunkt
-0,5...7,49 bar -7...109 psi -50...749 kPa
Analogslutpunkt
2...9,99 bar 29...145 psi 200...999 kPa
I steg om
0,01 bar 1 psi 1 kPa
Noggrannhet / Avvikelse
Repeternoggrannhet [% av spannet] < ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K; Turn down 1:1)
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linjäritet, inkl. hysteres och repeternoggrannhet , gränsvärdesintsällning enligt DIN EN IEC 62828-1)
Avvikelse linjäritet [% av spannet] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Avvikelse hysteres [% av spannet] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Långtidsstabilitet [% av spannet] < ± 0,1; (Turn down 1:1; per år)
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] < ± 0,15; (0...80 °C)
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] < ± 0,4; (0...80 °C)
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] < 3
Dämpning av procesvärdet dAP [s] 0...4
Dämpning för analogutgången dAA stegvis [s] 0 - 0,1 - 0,5 - 2
Max. responstid för analogutgång [ms] 3
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; kopplingslogik; ström-/spänningsutgång; Dämpning; verkställande av visade värden; displayen kan roteras och stängas av; Displayenhet; Nollpunkt; spann
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Lagringstemperatur [°C] -40...100
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10 V
Stöttålighet
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationstålighet
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mekaniska data
Material rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM
Material, i kontakt med mediet rostfritt stål (1,4435 / 316L); PTFE på keramiksubstrat; PTFE
Min. tryckcykler 100 miljoner
Processanslutning gängad anslutning Aseptoflex utvändig gänga Aseptoflex
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 2 x LED, röd
Funktionsdisplay 7-segments LED-display
Mätvärden 7-segments LED-display
Displayenhet bar; psi; kPa
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad