Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 |
---|---|
Mätområde [bar] | 0...25 |
Processanslutning | gängad anslutning G 1 utvändig gänga |
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Applikation | flushmontering för livsmedelsindstrin |
Montage | Vridbar hylsa 350° |
Media | Trögflytande medier och vätskor innehållande partiklar; flytande och gasformiga medier |
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
Min. sprängtryck [bar] | 350 |
Tryckhållfasthet [bar] | 100 |
Typ av tryck | relativt tryck |
Inbyggbar | ja |
Anslutningsspänning [V] | 20...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 60 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 0,2 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; (konfigurerbar) |
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mätområde [bar] | 0...25 |
---|---|
Kopplingspunkt SP [bar] | 1,25...25 |
Frånslagspunkt rP [bar] | 0,75...24,75 |
I steg om [bar] | 0,25 |
Noggrannhet av kopplingspunkt [% av slutvärdet] | < ± 1,5 |
---|---|
Repeternoggrannhet [% av slutvärdet] | < ± 0,25; (med temperaturvariationer < 10 K) |
Linjäritet av analogutgång [% av slutvärdet] | < ± 1,0 |
Temperaturdrift per 10K | < ± 0,3 |
Kopplingsfrekvens för en given satt responstid för en utgång |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reaktionstid [ms] | vid fyrkantspulstryckkarakteristik; Kopplingspunkt (SPx) = 70 %; Resetpunkt (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||||||
Inställbar fördröjningstid dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 | ||||||||||||||||||||||
Max. responstid för analogutgång [ms] | 3 |
Justering av kopplingspunkt | Programmeringsknapp |
---|---|
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; tillslags- / frånslags-fördröjning; Dämpning |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||
Vibrationstålighet |
|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM |
---|---|
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); keramik; PTFE |
Min. tryckcykler | 100 miljoner |
Processanslutning | gängad anslutning G 1 utvändig gänga |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|