Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1 |
---|---|
Mätområde [bar] | 0...1 |
Processanslutning | gängad anslutning M12 x 1,5 Invändig gänga ISO 6149 |
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Applikation | för industriell montering |
Media | flytande och gasformiga medier |
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
Min. sprängtryck [bar] | 30 |
Tryckhållfasthet [bar] | 10 |
Typ av tryck | relativt tryck |
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 0,2 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1 |
---|
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal |
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 10 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mätområde [bar] | 0...1 | |
---|---|---|
Kopplingspunkt SP [bar] | 0,05...1 | |
Frånslagspunkt rP [bar] | 0,03...0,98 | |
I steg om [bar] | 0,01 | |
Notera hysteresen |
|
Noggrannhet av kopplingspunkt [% av slutvärdet] | < ± 2,0 |
---|---|
Repeternoggrannhet [% av slutvärdet] | < ± 0,25; (med temperaturvariationer < 10 K) |
Temperaturdrift per 10K | < ± 0,3 |
Justering av kopplingspunkt | Programmeringsknapp |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||
Vibrationstålighet |
|
Mått [mm] | Ø 34 / L = 91,5 |
---|---|
Material | EPDM/X; FKM; NBR; PA; PBT; PC; PTFE; rostfritt stål (1.4301 / 304) |
Material, i kontakt med mediet | FKM; keramik; rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Min. tryckcykler | 100 miljoner |
Processanslutning | gängad anslutning M12 x 1,5 Invändig gänga ISO 6149 |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |