You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. OW5011

Infraröd temperatursensor

OW5011

OWS-7520-BPKG

Infraröd temperatursensor

OW5011

OWS-7520-BPKG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Alternativartiklar: TW7001 + E35065 Produktjämförelse: OW5011 / TW7001 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
  • ce
Produktegenskaper
Hölje cylindrisk
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...55 DC
Strömförbrukning [mA] < 20
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 400
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 1000
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Hysteres för avkänningsavstånd [%] 1...15
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -20...60
Kapslingsklass IP 65
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klass B
Mekaniska data
Hölje cylindrisk
Mått [mm] Ø 58 / L = 150
Material kapsling: Mässing belagd med vitbrons
Material lins
Glas
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning Anslutning: 1 x 7/8"