Hölje | cylindrisk |
---|
Anslutningsspänning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 20 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 400 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Hysteres för avkänningsavstånd [%] | 1...15 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
EMC |
|
---|
Hölje | cylindrisk | |
---|---|---|
Mått [mm] | Ø 58 / L = 200 | |
Material | kapsling: Mässing belagd med vitbrons | |
Material lins |
|
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x 7/8" |
---|