Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 15; ((36 V)) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 660 |
Överlastskydd | ja |
---|
Sändare / mottagare | sändare |
---|---|
Räckvidd [m] | < 4 |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 320 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
EMC |
|
---|
Hölje | rektangulär | |
---|---|---|
Mått [mm] | 36 x 60 x 10 | |
Material | ABS glasfiberförstärkt | |
Material lins |
|
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M8; kodning: A |
---|