You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. OW0004

Infraröd temperatursensor

OW0004

OWS-3520-ABOA

Infraröd temperatursensor

OW0004

OWS-3520-ABOA

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Alternativartiklar: TW7001 + E35065 Produktjämförelse: OW0004 / TW7001 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
  • ce
Produktegenskaper
Hölje cylindrisk
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 20...250 AC/DC
Polaritetssäker nej
Utgångar
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 10,5
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] 10,5
Minsta lastström [mA] 15
Max. läckström [mA] 7
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 50
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] 1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC [Hz] 20
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 25
Kortslutningssäker nej
Överlastskydd nej
Område
Hysteres för avkänningsavstånd [%] 1...15
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -20...60
Kapslingsklass IP 65
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klass B
Mekaniska data
Hölje cylindrisk
Mått [mm] Ø 58 / L = 150
Material kapsling: Mässing belagd med vitbrons
Material lins
Glas
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Anmärkning
Anmärkning
Rekommendation: kontrollera så att enheten fungerar efter en kortslutning.
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning Anslutning: 1 x 7/8"