Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Anslutningsspänning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 16; ((24 V)) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 880 |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | ljuskopplad |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Räckvidd [m] | < 0,12; (Envägsavkännande givare) |
---|---|
Räckvidd [mm] | < 40; (Direktavkännande fotocell) |
Inställbart område | ja |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
EMC |
|
---|
Hölje | rektangulär |
---|---|
Mått [mm] | 28 x 16 x 56 |
Material | PPO modifierad |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
kabel: 0,065 m, PVC; 3 x 0,34 mm² | |
Anslutning: 1 x |