Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Speciella egenskaper | polarisationsfilter |
---|---|
Funktionsprincip | Reflexavkännande fotocell |
Anslutningsspänning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 30 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 660 |
Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | ljuskopplad |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 160 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Räckvidd [m] | < 1,5; (Prismareflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Inställbart område | ja |
Polarisationsfilter | ja |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
---|
Hölje | rektangulär | |
---|---|---|
Mått [mm] | 28 x 16 x 51 | |
Material | PPO modifierad | |
Material lins |
|
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|