Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Speciella egenskaper | korta avstånd |
---|---|
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
Anslutningsspänning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 35; ((24 V)) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 880 |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | mörkerkopplad |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 160 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Räckvidd [mm] | 20...40; (vitt papper 200 x 200 mm) |
---|---|
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 20 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Korta avstånd | ja |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
---|
Hölje | rektangulär | |
---|---|---|
Mått [mm] | 28 x 16 x 51 | |
Material | PPO modifierad | |
Material lins |
|
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
Driftreservskurvor
|
|
---|