Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Speciella egenskaper | Bakgrundsdämpad |
---|---|
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 40 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 660 |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | antivalent |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,9 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 700 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Räckvidd [mm] | 50...600; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission) |
---|---|
Inställbart område | ja |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 30 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Bakgrundsdämpad | ja |
Omgivningstemperatur [°C] | -40...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
---|
Hölje | rektangulär | |
---|---|---|
Mått [mm] | 75,5 x 17 x 33,5 | |
Material | ABS | |
Material lins |
|
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|