Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Anslutningsspänning [V] | 18...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 20; ((24 V)) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 880 |
Kortslutningsskyddad | ja |
---|---|
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Sändare / mottagare | sändare |
---|---|
Räckvidd [m] | < 10 |
Inställbart område | nej |
Omgivningstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
---|
Hölje | rektangulär | |
---|---|---|
Mått [mm] | 75 x 19 x 30 | |
Material | PBT | |
Material lins |
|
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|