Hölje | rektangulär |
---|
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Anslutningsspänning [V] | 18...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 30; ((24 V)) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Sändare / mottagare | mottagare |
---|---|
Räckvidd [m] | < 10 |
Inställbart område | ja |
Omgivningstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
---|
Hölje | rektangulär | |
---|---|---|
Mått [mm] | 75 x 19 x 30 | |
Material | PBT | |
Material lins |
|
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|