Hölje | rektangulär |
---|
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Anslutningsspänning [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar) |
---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 10,5 |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] | 10,5 |
Minsta lastström [mA] | 15 |
Max. läckström [mA] | 5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 25 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 40 |
Kortslutningsskyddad | nej |
Överlastskydd | nej |
Tidsfunktion [s] | 0,01...5 |
Sändare / mottagare | mottagare |
---|---|
Räckvidd [m] | < 20 |
Inställbart område | ja |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
EMC |
|
---|
Hölje | rektangulär | |
---|---|---|
Mått [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Material | PPO modifierad | |
Material lins |
|
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | klämmor: ...1,5 mm²; Mantel: Ø 7...13 mm |
---|